Publique sus productos
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
    Kohler

    K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever

    Traducido por Google,

    El inodoro de dos piezas Irvine™ ofrece una potente descarga estilo remolino en un diseño contemporáneo con faldón. El perfil limpio y minimalista fluye a la perfección del tanque al tazón, creando uno de los diseños más exclusivos del mercado. La tecnología de descarga por remolino Revolution 360®, la descarga más completa de Kohler, mantiene la taza más limpia durante más tiempo que una descarga convencional. La instalación es fácil con el sistema ReadyLock™: el sifón con faldón se instala en la brida del piso y se fija al inodoro, lo que elimina la necesidad de perforar orificios y ofrece la misma instalación segura que los inodoros sin faldón.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de dos piezas.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La trampilla con falda simplifica la limpieza.
    • La tecnología de descarga en remolino Revolution 360® genera un fuerte movimiento de remolino para mantener la taza limpia por más tiempo.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Palanca de disparo cromada pulida derecha.
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
    • La tecnología CleanCoat™ inhibe el crecimiento de incrustaciones de agua y manchas minerales para facilitar la limpieza.
    • La combinación consiste en el tazón K-20485 y el tanque K-20205-RA.
    • El sistema de instalación patentado ReadyLock™ es una solución simple para inodoros con faldón que ahorra tiempo, molestias y elimina la necesidad de perforar el piso para una instalación estándar de 12" (305 mm).

    Tecnología

    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
    • El recipiente AquaPiston® permite que el agua fluya fuera del tanque desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
    • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3" para un rendimiento sin fugas.
    • La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12" (305 mm).
    • También están disponibles kits de empotramiento de 10" y 14" (254 mm y 356 mm).
    • El asiento y la línea de suministro se venden por separado.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-20450-RA
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosIrvine™ Comfort Height®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.43
    • Ancho (pulgadas)14.43
    • Profundidad (pulgadas)28.68
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México