Publique sus productos
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Kohler

Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

Traducido por Google,

Inspirada en el encanto de las casas de principios de siglo, una bañera independiente Artifacts es como un tesoro antiguo redescubierto, realzado por las comodidades del diseño moderno. La suave curva del borde ofrece soporte adicional para el cuello, mientras que la altura más baja del centro permite un fácil acceso dentro y fuera de la bañera. El interior esmaltado liso se complementa con un acabado pintado en Spring Green en el exterior. Personalice su bañera Artifacts con patas de bola y garra disponibles en colores complementarios. La superficie antideslizante Safeguard® mejora la seguridad.

Características

  • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su zona de baño.
  • Soporte lumbar integral en ambos extremos.
  • La superficie antideslizante Safeguard® proporciona una excelente tracción bajo los pies
  • Exterior pintado en Spring Green
  • Coordina con otros productos de la colección Artifacts.

Material

  • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

Instalación

  • De pie
  • Requiere drenaje K-7159 (se vende por separado)
  • Requiere pies de bola y garra K-204 (se venden por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-21000-PSG
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosArtifacts®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27.88
  • Ancho (pulgadas)32.5
  • Profundidad (pulgadas)66.13
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs