Publique sus productos
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traducido por Google,
    La colección Portrait captura la sofisticación discreta del diseño provincial francés, pero es lo suficientemente versátil como para adaptarse a muchos estilos de baño. Las líneas esculpidas y los bordes suaves de este lavabo Portrait reflejan los contornos clásicos que se encuentran en los muebles tradicionales.

    CARACTERISTICAS
    • Agujeros de grifo centrales de 4 pulgadas.
    • Lavabo ovalado.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Combina con otros productos de la colección Portrait.
    Material
    • Porcelana vitrificada.
    Instalación
    • Entrar un momento

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2189-4
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosPortrait®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.88
    • Ancho (pulgadas)22.63
    • Profundidad (pulgadas)18.88
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México