Abre mi grifo. Vierta dos tazas. El grifo inteligente Graze con tecnología activada por voz dispensa cantidades medidas de agua a su orden hablada. Simplemente diga las palabras para abrir el agua, llene los recipientes a un nivel preestablecido o dispense una cantidad específica. Además del control por voz, este grifo sin contacto incluye un sensor de movimiento que abre y cierra el agua con un movimiento de la mano. Graze proporciona tres rociadores para facilitar las tareas diarias en la cocina. El grifo funciona con la aplicación KOHLER Konnect para que pueda monitorear el uso de agua y recibir notificaciones sobre flujos inusuales.
CARACTERISTICAS
- Encendido/apagado sin contacto con un movimiento de la mano o un objeto como una sartén.
- La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto.
- La luz LED indica que Response® está listo para usar.
- Funcionamiento con alimentación de CA, sin baterías para reemplazar.
- El control por voz permite la activación manos libres para abrir o cerrar el grifo, verter cantidades específicas y llenar medidas preestablecidas.*
- KOHLER Konnect™ se empareja con Amazon Alexa, Google Home y Apple Home Kit.**
- El sensor innovador monitorea el uso del agua y muestra esa información en la aplicación KOHLER Konnect™.
- Se puede enviar una notificación a su dispositivo móvil cuando se detecta un flujo de agua inusual.***
- Se requiere una conexión Wi-Fi protegida con contraseña de 2,4 GHz.
- El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro, rociado Sweep® y rociado BerrySoft®.
- El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
- El exclusivo cabezal rociador de tres funciones le permite abordar tareas como la limpieza, el enjuague y el llenado con el rociador Sweep®, el rociador BerrySoft® y el chorro aireado.
- El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso.
- La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
- El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
- El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
- El pico giratorio de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altas.
- Configuración de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
- La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
- Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
- Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
Material
- Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
- Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
Instalación
- Instalación de un solo orificio (el escudo de 3 orificios se vende por separado).
- Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.
- *Al dispensar cantidades medidas, mínimo de 8 oz. es requerido; la precisión puede variar según la presión del agua y el caudal.
- **Siri está limitado al control de encendido/apagado. Para controlar este accesorio compatible con HomeKit, se recomienda iOS 11.2 o posterior. HomeKit™ es una marca registrada de Apple Inc.
- ***La notificación a través de la aplicación KOHLER Konnect™ puede avisarle cuando se detecta un flujo de agua más allá del sensor de flujo superior a 0,5 gpm durante 3 segundos. (No se debe confiar para la detección de fugas de agua).
- Google, Google Home y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.