Publique sus productos
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Con facetas reflectantes de cristal tallado, Kallos brilla como una joya en el baño o tocador. Como parte de la línea de lavabos para baño Artist Editions, el lavabo bajo encimera de vidrio hilado ofrece un patrón arquitectónico distintivo que recuerda al cristal fino. El diseño de este lavabo crea una impresionante profundidad visual mientras oculta apropiadamente la vista de los artículos de tocador almacenados dentro del tocador.

    CARACTERISTICAS

    • Distintivo lavabo redondo de vidrio hilado.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • El material de vidrio proporciona una superficie fuerte y duradera que es fácil de limpiar pero visualmente distintiva
    • Cabe dentro o dentro de una encimera de tamaño estándar y funciona con una variedad de estilos de grifos

    Material

    • Vidrio

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2361
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosKallos®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-06-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.12
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)16
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México