Publique sus productos
K-25044-SSL Modflex® Adjust-a-Bowl® Floor-mount rear spud flushometer bowl with bedpan lugs
Kohler

K-25044-SSL Modflex® Adjust-a-Bowl® Floor-mount rear spud flushometer bowl with bedpan lugs

Traducido por Google,

El KOHLER® Modflex™ Adjust-a-Bowl™ es una solución de modernización revolucionaria para reemplazar inodoros montados en la pared por inodoros montados en el piso. El Modflex™ Adjust-a-Bowl™ cuenta con un innovador conector de altura ajustable que se conecta al soporte de pared y al tomacorriente existentes. Está diseñado para cubrir el espacio actual de la taza de la pared y no requiere reacabado de la pared o el piso. Esta solución de reacondicionamiento ahorra miles de dólares en costos de mano de obra y materiales en comparación con una renovación total y minimiza la pérdida de ingresos debido a una sala fuera de servicio.

Características

  • Cuenco alargado.
  • Chorro de sifón.
  • 1.28 (4.8 lpf) o 1.6 gpf (6 lpf) dependiendo del fluxómetro especificado.
  • Superficie de agua de 10-1/2" (266 mm) x 7-1/2" (190 mm).

Material

  • Porcelana vitrificada.

Tecnología

  • Solución de conversión de inodoro de pared a piso, perfecta para atención médica o cualquier otra instalación interesada en abordar problemas de carga.
  • Soporta carga estática de 2,500 lbs.
  • Elimina la necesidad de una renovación interior para quitar el soporte de pared y el tomacorriente e instalar un nuevo tomacorriente en el piso.
  • La capacidad de ajuste permite que el inodoro se conecte a la salida de la rama horizontal, incluso si se coloca junto a la pila vertical.
  • Diseñado para un fuerte rendimiento de descarga en edificios con menor presión o flujo de agua.

Instalación

  • Montaje en suelo.
  • Espiga trasera de 1-1/2".
  • Los soportes incluidos se sujetan al soporte de pared y aseguran el recipiente tanto a la pared como al piso.
  • Diseñado para cubrir el espacio existente de cualquier bol de pared del mercado.
  • El conector ajustable permite reemplazar los tazones de pared con alturas de borde de 15" a 18".

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-25044-SSL
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosModflex™ Adjust-a-Bowl™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.37
  • Ancho (pulgadas)16.78
  • Profundidad (pulgadas)26.5
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México