El inodoro de dos piezas de Kingston™ está diseñado con precisión para ofrecer un rendimiento sin concesiones y una forma hermosa para instalaciones comerciales y de hospitalidad. La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones, potencia de enjuague y facilidad de servicio simple. Este inodoro de alta eficiencia con la etiqueta WaterSense® le brinda ahorros anuales de agua y puede contribuir a obtener créditos LEED®.
CARACTERISTICAS
- Ideal para instalaciones comerciales.
- El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias que causan moho, hongos, manchas y olores en la superficie del accesorio.
- Diseño de dos piezas.
- 1,28 gpf (4,8 lpf).
- Palanca de disparo cromada pulida derecha de metal duradero.
- Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
- Cerraduras de tanque incluidas.
- Sello de silicona de fácil mantenimiento.
- Protector sanitario donde se unen el tazón y el tanque para facilitar la limpieza.
- Los pernos encapsulados evitan la oxidación y la corrosión.
- La combinación consta del tazón K-25096-SS y el tanque K-25100-TR.
Tecnología
- La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un fuerte sifón durante la descarga.
- La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones y potencia de enjuague para una taza limpia.
- El recipiente Class Five® permite que el agua fluya fuera del tanque desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
- La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
- El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3" para un rendimiento sin fugas.
Instalación
- Instalación de conexión rápida de tres pernos.
- Montaje estándar de 12" (305 mm).
- El asiento y la línea de suministro se venden por separado.