Publique sus productos
K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish
K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish
    Kohler

    K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish

    Traducido por Google,

    Con un elegante diseño de montaje inferior y forma elíptica, el lavabo Rhythm crea una declaración llamativa en su baño o tocador. La construcción de acero inoxidable hace que este lavabo sea duradero y fácil de limpiar, mientras que el acabado de espejo le da un toque hermoso a su elección de grifo montado en la pared o en el mostrador.

    CARACTERISTICAS

    • Lavabo elíptico con acabado Espejo.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 20.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2602-MU
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosRhythm®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.25
    • Ancho (pulgadas)15.25
    • Profundidad (pulgadas)23.12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México