Publique sus productos
Tone™ 18" towel bar
Kohler

Tone™ 18" towel bar

Traducido por Google,

Con líneas limpias y una base suave en forma de lágrima, la colección de llaves y accesorios para baño Tone presenta una nueva versión del estilo moderno de mediados de siglo. Este atractivo diseño, donde el minimalismo se encuentra con la calidez, encaja perfectamente en cualquier espacio. Junto con una funcionalidad bien pensada, la colección Tone es una belleza dinámica.

Características

  • barra de 18" (457 mm)
  • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha Tone para completar su baño

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Hardware de instalación y plantilla incluidos

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27425
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosTone™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.59
  • Ancho (pulgadas)18
  • Profundidad (pulgadas)3.54
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México