Publique sus productos
K-27938 Enivo™ 60" vanity legs
Kohler

K-27938 Enivo™ 60" vanity legs

Traducido por Google,

Eleve su estilo y la versatilidad de su tocador con las patas coordinadas de Enivo. Delgadas y firmes, las patas Enivo son el complemento perfecto para esta elegante y sofisticada línea de gabinetes. Un complemento elegante, este accesorio fue diseñado para combinar con acabados de herrajes contrastantes y adaptarse a su estilo personal.

Características
  • Las patas ofrecen el aspecto pulido de los muebles del baño.
  • Combina con los gabinetes de tocador Enivo y las tapas de tocador de cuarzo Silestone® para completar su baño.
Material
  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
Instalación
  • Hardware de instalación incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27938
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosEnivo™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.63
  • Ancho (pulgadas)61.02
  • Profundidad (pulgadas)22.36
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Descripción Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México