Publique sus productos
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Traducido por Google,

    Este tocador y lavabo integrados ofrece una solución de diseño bellamente coordinada y sencilla para reflejar su estilo de baño único. Con una construcción sin costuras de una sola pieza para simplificar la limpieza, los lavabos de tocador Ceramic/Impressions están disponibles en una variedad de acabados de colores dimensionales que evocan una sensación rica similar a la de un spa. Esta encimera/lavabo combina a la perfección con los tamaños de tocador estándar de la industria de la colección de tocador KOHLER® Tailored, y los nuevos acabados dimensionales combinan en color con los colores vítreos de KOHLER existentes.

    CARACTERISTICAS

    • Fregadero y tocador integrados.
    • Agujeros de llave extendidos de 8" (203 mm).
    • Lavabo ovalado.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • El borde exterior elevado ayuda a contener el agua y evita que los artículos se caigan de la parte superior del tocador.
    • Colores dimensionales.
    • Combina con los tocadores de 30 pulgadas estándar de la industria en la colección de tocadores a medida de KOHLER®.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Tapa de tocador.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2796-8
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosCeramic/Impressions®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.5
    • Ancho (pulgadas)22.37
    • Profundidad (pulgadas)31
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México