Publique sus productos
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
    Kohler

    Components® Beverage faucet

    Traducido por Google,

    Elegante y minimalista, la colección Components irradia sofisticación tranquila. Las líneas fuertes y seguras crean siluetas audaces y distintivas acentuadas por detalles de diseño refinados. El grifo para bebidas Components combina este estilo con un espacio de aire integrado para compatibilidad con ósmosis inversa (RO) debajo del mostrador u otros sistemas de filtración de agua de KOHLER.

    Características

    • Funciona con sistemas de filtración KOHLER o como grifo de agua fría.
    • El espacio de aire integrado ofrece compatibilidad con ósmosis inversa (RO)
    • Las válvulas de disco cerámico de KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria en más del doble, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • La boquilla del grifo gira 360° y ofrece espacio para llenar vasos y jarras.
    • Manija de palanca del lado derecho
    • Coordina con otros productos de la colección Components.

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Instalación de un solo orificio

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28291
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosComponents™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.56
    • Ancho (pulgadas)2.13
    • Profundidad (pulgadas)5.29
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México