Publique sus productos
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Traducido por Google,

    Los grifos para fregadero de cocina Jolt ofrecen un estilo de transición que se siente como en casa en casi cualquier esquema de decoración. El mango de control único ajusta fácilmente el volumen y la temperatura. La válvula de disco de cerámica sin arandela resiste el desgaste y la suciedad para un control preciso del agua. Incluso la instalación es fácil con las mangueras de suministro flexibles.

    Características

    • Alcance del caño giratorio de 8-1/2" (216 mm)
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • El flujo aireado ofrece un flujo de agua suave y constante.
    • La memoria de temperatura permite encender y apagar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Instalación de uno o tres orificios (protector incluido)
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-30613
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosJolt®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.51
    • Ancho (pulgadas)10.5
    • Profundidad (pulgadas)8.52
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México