El inodoro Cimarron Comfort Height se ha convertido en un símbolo perdurable de poder y belleza atemporal. Con la confianza de profesionales y propietarios de viviendas durante años, Cimarron presenta la descarga en espiral Revolution 360 más completa de Kohler impulsada por la válvula de descarga AquaPiston. La tecnología de descarga por remolino Revolution 360 mantiene la taza más limpia durante más tiempo que una descarga convencional. La instalación también le ahorra tiempo y dinero, con el sistema de nivelación omnidireccional de dos pernos de Kohler pendiente de patente de Kohler.
Características
- Diseño de dos piezas.
- El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
- La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
- 1,28 gpf (4,8 lpf).
- Palanca de disparo cromada pulida izquierda.
- Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
- La tecnología de descarga Revolution 360® genera un fuerte movimiento giratorio para mantener la taza limpia por más tiempo.
- Protector sanitario donde se unen el tazón y el tanque para facilitar la limpieza.
- El tratamiento de superficie CleanCoat® inhibe el crecimiento de incrustaciones de agua y manchas minerales para mejorar la facilidad de limpieza.
- El asiento alargado Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
- El sistema de nivelación omnidireccional hace que la nivelación sea más fácil que nunca al brindar una instalación rápida, segura y confiable.
- Los inodoros Complete Solution brindan todo lo que necesita, incluidos la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios.
Tecnología
- El recipiente AquaPiston® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la potente cascada reductora natural del agua para aumentar la potencia y la eficacia de la descarga.
- El diseño del recipiente fácil de enjuagar requiere menos fuerza para accionar que una aleta de 3" (76 mm) y tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que resiste las condiciones que causan desgaste, rotura, contracción e hinchazón.
Instalación
- Montaje estándar de 12" (305 mm).
- La línea de suministro se vende por separado.