Publique sus productos
K-31678 Cimarron® The Complete Solution® Comfort Height® two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-31678 Cimarron® The Complete Solution® Comfort Height® two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-31678 Cimarron® The Complete Solution® Comfort Height® two-piece round-front 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-31678 Cimarron® The Complete Solution® Comfort Height® two-piece round-front 1.28 gpf toilet

    Traducido por Google,

    El inodoro Cimarron® Comfort Height® se ha convertido en un símbolo perdurable de poder y belleza atemporal. Con la confianza de profesionales y propietarios durante años, Cimarron presenta la descarga más completa de Kohler, Revolution 360®, la descarga en espiral impulsada por la válvula de descarga AquaPiston®. La tecnología de descarga por remolino Revolution 360® mantiene la taza más limpia durante más tiempo que una descarga convencional. La instalación también le ahorra tiempo y dinero, con el sistema de nivelación omnidireccional de dos pernos de Kohler pendiente de patente de Kohler.

    Características

    • Diseño de dos piezas.
    • La taza de frente redondo ofrece una solución ideal para baños pequeños y tocadores.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Palanca de disparo cromada pulida izquierda.
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
    • La tecnología de descarga Revolution 360® genera un fuerte movimiento giratorio para mantener la taza limpia por más tiempo.
    • Protector sanitario donde se unen el tazón y el tanque para facilitar la limpieza.
    • El tratamiento de superficie CleanCoat® inhibe el crecimiento de incrustaciones de agua y manchas minerales para mejorar la facilidad de limpieza.
    • El asiento delantero redondo Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
    • El sistema de nivelación omnidireccional hace que la nivelación sea más fácil que nunca al brindar una instalación rápida, segura y confiable.
    • Los inodoros Complete Solution brindan todo lo que necesita, incluidos la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios.

    Tecnología

    • El recipiente AquaPiston® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la potente cascada reductora natural del agua para aumentar la potencia y la eficacia de la descarga.
    • El diseño del recipiente fácil de enjuagar requiere menos fuerza para accionar que una aleta de 3" (76 mm) y tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que resiste las condiciones que causan desgaste, rotura, contracción e hinchazón.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12" (305 mm).
    • La línea de suministro se vende por separado.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31678
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosCimarron®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.17
    • Ancho (pulgadas)18.76
    • Profundidad (pulgadas)26.78
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México