Publique sus productos
K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
    Kohler

    K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

    Traducido por Google,

    Obtenga una potencia de descarga robusta en todo momento con la tecnología KOHLER Pressure Assist. La taza del inodoro alargada Barrington Pressure Lite se drena horizontalmente, sin forros, canales ni desagües que atraviesen los pisos. Combínelo con un asiento para completar su inodoro Pressure Lite.

    Características

    • Porcelana vitrificada.
    • Cuenco alargado
    • Equipado con Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
    • Palanca de disparo cromada pulida.
    • Salida trasera.
    • Área de agua de 12" (305 mm) x 10" (254 mm).
    • Montaje de 4" (102 mm).
    • Menos plaza y oferta.
    • 1,6 gpf (6,0 lpf).
    • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).
    • Nota: Este producto no se puede enviar a CA, CO y TX.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3554-RA
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosBarrington™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.25
    • Ancho (pulgadas)21.25
    • Profundidad (pulgadas)31.5
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México