Esta versión de ahorro de agua del inodoro Wellworth líder en la industria brinda un diseño elegante y aerodinámico al baño. Con 1,28 galones por descarga, este inodoro de alta eficiencia ahorra hasta 16 500 galones de agua por año en comparación con un inodoro de 3,5 galones. La tecnología innovadora garantiza una descarga de alto rendimiento para la limpieza. El recipiente de frente redondo se adapta convenientemente a baños y tocadores más pequeños.
CARACTERISTICAS
- Inodoro de dos piezas.
- La taza de frente redondo ofrece una solución ideal para baños pequeños y tocadores.
- 1,28 galones por descarga (gpf).
- Palanca de disparo izquierda estándar incluida.
- Cerraduras de tanque incluidas.
- La combinación consiste en el tanque K-4436-T y el tazón K-4197.
- Combina con otros productos de la colección Wellworth.
Tecnología
- La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
- La válvula de descarga del depósito de KOHLER aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
- La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones y potencia de enjuague para una taza limpia.
Instalación
- Montaje estándar de 12 pulgadas.
- Asiento y línea de suministro no incluidos.
Conservación de agua y reembolsos
- Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
- Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.