Publique sus productos
K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
Kohler

K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

Traducido por Google,

Los inodoros Barrington Pressure Lite 1.0 gpf son perfectos para aquellos clientes que buscan agresivamente los beneficios de la conservación del agua. Este nuevo inodoro califica para los programas de reembolso de agua y contribuye a los créditos LEED. Una configuración de descarga optimizada de 1,0 galones reduce el consumo de agua en más de un 37 % en comparación con los inodoros de 1,6 galones.


Características

  • Porcelana vitrificada.
  • Cuenco alargado.
  • Equipado con Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
  • Palanca de disparo cromada pulida.
  • Salida trasera.
  • Área de agua de 12" (305 mm) x 10" (254 mm).
  • Montaje de 4" (102 mm).
  • Menos plaza y oferta.
  • 1,0 gpf (3,8 lpf).
  • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-3652-RA
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosBarrington™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29.25
  • Ancho (pulgadas)21.25
  • Profundidad (pulgadas)31.5
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México