Experimente la elegancia sencilla, la calidad excepcional y lujosa, y el diseño elegante de la colección KOHLER Synthos. Lleve el arte de la excelencia culinaria a su hogar con este fregadero de cocina refinado y multidimensional de 69-3/4", que incluye tres rejillas y una tapa de desagüe. Este versátil fregadero se puede transformar en una estación de trabajo personalizable, adaptada a sus necesidades culinarias y de entretenimiento. Para optimizar su flujo de trabajo, hay accesorios Synthos de lujo adicionales disponibles que se venden por separado.
- Fregadero de 69-3/4" diseñado para un espacio de gabinete mínimo de 72"
- Tazón individual
- Profundidad del recipiente: 12-5/16" (313 mm)
- El diseño de repisa de tres niveles garantiza un posicionamiento óptimo de los accesorios, creando un flujo de trabajo perfecto.
- La caja incluye: fregadero, tapa de drenaje y tres rejillas para fregadero aptas para lavavajillas.
- El lavabo tiene una pendiente generosa que dirige el agua y los residuos hacia el desagüe para facilitar la limpieza.
- El drenaje descentrado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero, incluye una tapa de drenaje que se levanta para facilitar la limpieza y un flujo de agua discreto y sin barreras.
- La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso