Mírate con una mejor perspectiva y disfruta de un cuidado personal diario más fácil que nunca. Los espejos iluminados KOHLER® Essential Ultrabright ofrecen una iluminación óptima, uniforme y sin sombras, muy similar a la luz natural. Este espejo rectangular iluminado de 56 x 86 cm (22" x 34") se conecta fácilmente a una toma de corriente cerca del tocador del baño, en el vestidor o donde quieras peinarte, maquillarte o afeitarte. Además, puedes elegir entre cuatro niveles de brillo con solo pulsar un botón.
- Se puede montar vertical u horizontalmente.
- La función antivaho garantiza la visibilidad por reflexión, incluso en condiciones de alta humedad.
- No es compatible con interruptores reguladores de intensidad.
- El exclusivo diseño LED dirige la luz hacia el usuario para proporcionar una iluminación de trabajo tres veces más brillante que los espejos iluminados estándar.
- La luz de 3500 Kelvin proporciona una luz blanca neutra ideal para la estética general del baño, así como para tareas específicas.
- Un índice de reproducción cromática (CRI) mínimo de 90 te permite verte con la luz más fiel a la realidad para aplicar maquillaje, arreglarte y cuidar tu piel.
- El diseño óptico garantiza una iluminación uniforme sin puntos brillantes ni zonas oscuras.
- Brillo ajustable de 10 a 2100 lúmenes para proporcionar una iluminación óptima en el tocador del baño para maquillarse, afeitarse y lucir bien.
- El control de brillo permite ajustar cuatro niveles en el espejo mediante un interruptor externo (10, 250, 500, 800 lux).
- Se enchufa a la toma de corriente de la pared o se puede conectar directamente a la red eléctrica.
- Las bombillas LED integradas tienen una vida útil estimada de 59.000 horas.
- Compatible con interruptores de luz estándar, con ajuste de memoria programable para volver al brillo preferido al encenderse.