Publique sus productos
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
    Kohler

    Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror

    Traducido por Google,

    Mírate con una mejor perspectiva y disfruta de un cuidado personal diario más fácil que nunca. Los espejos iluminados KOHLER® Essential Ultrabright ofrecen una iluminación óptima, uniforme y sin sombras, muy similar a la luz natural. Este espejo rectangular iluminado de 56 x 86 cm (22" x 34") se conecta fácilmente a una toma de corriente cerca del tocador del baño, en el vestidor o donde quieras peinarte, maquillarte o afeitarte. Además, puedes elegir entre cuatro niveles de brillo con solo pulsar un botón.

    • Se puede montar vertical u horizontalmente.
    • La función antivaho garantiza la visibilidad por reflexión, incluso en condiciones de alta humedad.
    • No es compatible con interruptores reguladores de intensidad.
    • El exclusivo diseño LED dirige la luz hacia el usuario para proporcionar una iluminación de trabajo tres veces más brillante que los espejos iluminados estándar.
    • La luz de 3500 Kelvin proporciona una luz blanca neutra ideal para la estética general del baño, así como para tareas específicas.
    • Un índice de reproducción cromática (CRI) mínimo de 90 te permite verte con la luz más fiel a la realidad para aplicar maquillaje, arreglarte y cuidar tu piel.
    • El diseño óptico garantiza una iluminación uniforme sin puntos brillantes ni zonas oscuras.
    • Brillo ajustable de 10 a 1500 lúmenes para proporcionar una iluminación óptima en el tocador del baño para maquillarse, afeitarse y lucir bien.
    • El control de brillo permite ajustar cuatro niveles en el espejo mediante un interruptor externo (10, 250, 500, 800 lux).
    • Se enchufa a la toma de corriente de la pared o se puede conectar directamente a la red eléctrica.
    • Las bombillas LED integradas tienen una vida útil estimada de 59.000 horas.
    • Compatible con interruptores de luz estándar, con ajuste de memoria programable para volver al brillo preferido al encenderse.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-38023-DLM
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosEssential Ultrabright
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.98
    • Ancho (pulgadas)21.97
    • Profundidad (pulgadas)1.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México