La colección Portrait se inspira en la discreta sofisticación del diseño provincial francés. Con sus líneas esculpidas y bordes suaves, este inodoro Portrait refleja los contornos que se encuentran en los muebles tradicionales, pero es lo suficientemente versátil como para adaptarse a muchos estilos de baño. El elegante inodoro compacto de una sola pieza viene con un asiento y una tapa que se cierran suavemente y que se separan para facilitar la limpieza. Una descarga de 1,28 galones proporciona un ahorro significativo de agua de hasta 16 500 galones por año, en comparación con un inodoro de 3,5 galones, sin sacrificar el rendimiento. Este inodoro cuenta con la innovadora tecnología AquaPiston®, un motor de descarga patentado que brinda una descarga rápida, potente y prácticamente sin obstrucciones.
Características
- Los inodoros de una pieza integran el tanque y la taza en un diseño uniforme y fácil de limpiar.
- El tazón alargado compacto ofrece mayor comodidad mientras ocupa el mismo espacio que un tazón de frente redondo.
- La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
- 1,28 galones por descarga (gpf).
- Trampa oculta y Clean Caps® facilitan la limpieza y mejoran el diseño.
- El asiento Glenbury™ Quiet-Close™ con Grip-Tight permite que el asiento se cierre silenciosamente y se desenganche rápidamente del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente.
- Pomo de elevación cromado pulido incluido.
- Combina con otros productos de la colección Portrait.
Tecnología
- La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
- El recipiente AquaPiston permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
- La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
- El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas.
- La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.
Instalación
- Montaje estándar de 12 pulgadas.
- Línea de suministro no incluida.
Conservación de agua y reembolsos
- Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
- Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov