Publique sus productos
K-3888-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.6 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
Kohler

K-3888-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.6 gpf chair height toilet with right-hand trip lever

Traducido por Google,

Con el aspecto clásico y versátil de la colección Cimarron, este inodoro de dos piezas combina un alto rendimiento de descarga con elegantes curvas. Este inodoro cuenta con la innovadora tecnología AquaPiston, un motor de descarga patentado que ofrece una descarga rápida, potente y prácticamente sin obstrucciones. El tazón de frente redondo está colocado a una altura conveniente para mayor comodidad y facilidad de uso.

Características

  • Inodoro de dos piezas.
  • La taza de frente redondo ofrece una solución ideal para baños pequeños y tocadores.
  • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
  • 1,6 galones por descarga (gpf).
  • Trampa vidriada de 2-1/8 pulgadas.
  • Palanca de disparo cromada pulida derecha incluida.
  • La combinación consiste en el tazón K-4347 y el tanque K-4167.
  • Combina con otros productos de la colección Cimarron.
  • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CA, CO y TX.

Tecnología

  • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
  • El recipiente AquaPiston permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
  • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
  • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas.
  • La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de accionamiento más baja que una aleta.

Instalación

  • Montaje estándar de 12 pulgadas.
  • El sistema DryLock™ ahorra tiempo de instalación y ayuda a evitar fugas de agua.
  • Asiento y línea de suministro no incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-3888-RA
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosCimarron®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30.5
  • Ancho (pulgadas)17.62
  • Profundidad (pulgadas)27.25
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México