Publique sus productos
K-3950 Tresham® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3950 Tresham® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3950 Tresham® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3950 Tresham® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Traducido por Google,

    La elegante simplicidad de los muebles de estilo Shaker inspira el diseño vanguardista y neotradicional de la colección Tresham. El inodoro alargado de dos piezas Tresham Comfort-Height® está acentuado por un elegante borde que recuerda a las molduras arquitectónicas y ofrece un giro ecléctico a las tradiciones americanas clásicas. Complementa la colección Tresham, así como una variedad de estilos, desde el clásico hasta el moderno.

    CARACTERISTICAS

    • Inodoro de dos piezas.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • 1,28 galones por descarga (gpf).
    • Trampa vidriada de 2-1/8 pulgadas.
    • Palanca de disparo de cromo pulido estándar izquierda incluida.
    • La combinación consiste en el tanque K-4899 y el tazón K-4799.
    • Combina con otros productos de la colección Tresham.

    Tecnología

    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un fuerte sifón durante la descarga.
    • El recipiente AquaPiston permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
    • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas.
    • La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12 pulgadas.
    • Instalación de tres pernos.
    • Asiento y línea de suministro no incluidos.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
    • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3950
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosTresham®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.25
    • Ancho (pulgadas)16.63
    • Profundidad (pulgadas)29.19
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México