Publique sus productos
K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent
K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Traducido por Google,

    Con una construcción de plástico resistente a las manchas, este asiento de inodoro Lustra combina con cualquier decoración de baño. Contorneado para mayor comodidad, el asiento se adapta a la mayoría de los inodoros alargados. Este asiento cuenta con una tecnología innovadora que facilita su instalación y limpieza.

    CARACTERISTICAS

    • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
    • Herrajes Quick-Attach® para una instalación rápida y segura.
    • Bisagras de plástico del mismo color.
    • Incluye un agente antimicrobiano que protege el asiento del inodoro de bacterias, moho y hongos que causan olores y manchas. El agente antimicrobiano no protege al usuario de las bacterias que causan enfermedades.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-4652-A
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosLustra™ Quick-Release™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1
    • Ancho (pulgadas)14.18
    • Profundidad (pulgadas)17.81
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México