Publique sus productos
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina con frente de delantal Whitehaven Hayridge presenta los beneficios del Whitehaven con un patrón suave de crestas horizontales en el frente de delantal. El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte áspero, superpuesto a la cara del gabinete para obtener hermosos resultados. El fregadero está diseñado para encajar en la mayoría de los gabinetes estándar con frente de delantal de 36 pulgadas. Una barrera baja divide los dos compartimentos, lo que facilita el lavado y el enjuague de artículos grandes y mantiene los dos lavabos separados. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de cresta texturizada en la parte delantera del delantal.
    • Se adapta a un gabinete base de fregadero de delantal de un mínimo de 36 pulgadas.
    • Cuencos grandes/medianos.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • El faldón autoajustable se superpone al frente del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados.
    • Sin agujeros para grifos.
    • Smart Divide® cuenta con una barrera divisoria baja que aumenta el espacio de trabajo y la versatilidad.
    • El lavabo tiene una pendiente de 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
    • El desagüe compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye plantillas recortables.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER.

    Instalación

    • Delantal de montaje inferior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6349
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosWhitehaven®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.63
    • Ancho (pulgadas)21.56
    • Profundidad (pulgadas)35.69
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks