Publique sus productos
K-707628-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 45 - 47-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-707628-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 45 - 47-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traducido por Google,

Agregue el toque final a su espacio de ducha con la lujosa puerta pivotante para ducha Cursiva sin marco. Este diseño contemporáneo incluye una bisagra de longitud completa, que ofrece una declaración de estilo audaz y un funcionamiento suave. La puerta tiene una altura de 71-5/8" sin espacio libre mínimo para la cabeza y tiene hermosas manijas que se contraen para facilitar la entrada y salida. Esta puerta para ducha incluye vidrio templado grueso de 5/16" y SealNetik™, un sello magnético para excelente contención de agua. La instalación incluye ajuste fuera de plomada de 3/8" en los paneles de vidrio fijos y móviles.

Características

  • El innovador soporte en L asegura el panel fijo en su lugar y le da una sensación de solidez a la vez que no estorba el espacio de la ducha.
  • El sello magnético de longitud completa SealNetik™ mantiene la puerta firmemente cerrada, proporcionando una excelente contención de agua.
  • El sistema de bisagras de longitud completa proporciona mayor estabilidad, seguridad y un funcionamiento suave.
  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
  • Tiradores de puerta de ducha verticales espalda con espalda de 11-7/8" (301 mm).
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
  • Coordina con otros productos de la colección Cursiva.

Material

  • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 5/16" (8 mm) de espesor.
  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • 71-5/8" (1819 mm) de altura, sin restricción de espacio libre mínimo para la cabeza.
  • Se adapta a anchos de abertura de 45"–47-1/2" (1143–1207 mm).
  • Requiere una profundidad de umbral mínima de 2" (51 mm).
  • Requiere un mínimo de 5-1/2” (140 mm) de pared plana en el lado del panel fijo para montar el soporte en L.
  • Los herrajes de montaje del vidrio de la ducha y el soporte en L se deben unir a la pared estructural.
  • La capacidad de ajuste fuera de plomada de 3/8" (10 mm) en cada lado simplifica la instalación.
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño.
  • Solo para uso residencial.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-707628-8L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosCursiva™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)71.62
  • Ancho (pulgadas)47.5
  • Profundidad (pulgadas)7.06
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures