Publique sus productos
K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout
Kohler

K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout

Traducido por Google,

Diseñado para acomodar un mostrador extra grueso, este grifo Purist para barra o lavabo de preparación combina una forma arquitectónica fuerte y características fáciles de usar. Con una manija de una sola palanca, el caño giratorio de arco alto incluye un rociador extraíble con dos opciones de flujo y función de pausa para facilitar las tareas de la cocina. Este grifo es ideal para un área de entretenimiento, una isla de cocina o un fregadero de preparación.

CARACTERISTICAS

  • El cabezal rociador extraíble de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre rociado, flujo laminar y pausa.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • El pico de cuello de cisne de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Para instalación de un solo orificio.
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7506
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-08-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.87
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)7
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México