Publique sus productos
Components® Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Components® Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo. Con Components, diseñas tu baño a medida. Este grifo para lavabo de baño de un solo orificio cuenta con una manija de palanca delgada y elegante que es fácil de agarrar y controlar con una mano. Coordine este grifo para lavabo con los grifos y accesorios para ducha y baño de Components para crear un diseño personalizado.

Características

  • Alcance del pico de 5,1" (129 mm)
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • El mango de un solo pasador permite controlar el volumen y la temperatura.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior
  • Incluye drenaje emergente de metal con pieza trasera de metal de 1-1/4"
  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a obtener puntos de eficiencia hídrica en el sistema de calificación de edificios ecológicos LEED®.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Para instalación de un solo orificio
  • Las líneas de suministro flexibles preconectadas simplifican la instalación

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-77958-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosComponents®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7
  • Ancho (pulgadas)1.88
  • Profundidad (pulgadas)5.06
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets