Publique sus productos
K-99663-24 Poplin® Marabou® Medicine cabinet surround, 24" wide
Kohler

K-99663-24 Poplin® Marabou® Medicine cabinet surround, 24" wide

Traducido por Google,

Agregue la belleza de un marco de madera a su botiquín Verdera®. Este marco decorativo de madera complementa el estilo tradicional estadounidense de los tocadores de popelina y marabú de la colección de tocadores KOHLER® Tailored. Elija entre una variedad de acabados de madera para combinar con su tocador.

CARACTERISTICAS

  • Diseñado para adaptarse a los botiquines Verdera K-99006-NA y K-99007-NA (se venden por separado).
  • Combina con los tocadores de popelina y marabú.
  • El barniz de conversión catalizado proporciona un acabado duradero resistente a la humedad.
  • Se monta directamente en la pared para una fácil instalación.

Material

  • Madera maciza y chapas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-99663-24
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosPoplin® Marabou®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35.5
  • Ancho (pulgadas)29.5
  • Profundidad (pulgadas)0.94
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniClass Medicine Cabinets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México