Publique sus productos
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser

    Traducido por Google,

    "Abre mi grifo. Sirve dos tazas". El grifo inteligente Setra™ con tecnología activada por voz dispensa cantidades medidas de agua cuando usted lo ordena. Simplemente diga las palabras para abrir el agua, llene los recipientes a un nivel preestablecido o dispense una cantidad específica. Además del control por voz, este grifo sin contacto tiene un sensor de movimiento que abre y cierra el agua con un movimiento de la mano. El grifo funciona con la aplicación KOHLER Konnect™ para que pueda monitorear el uso de agua y recibir notificaciones sobre flujos inusuales.

    Características

    • El control por voz permite la activación manos libres para abrir o cerrar el grifo, verter cantidades específicas y llenar medidas preestablecidas.*
    • KOHLER Konnect® se empareja con Amazon Alexa, Google Home y Apple Home Kit.**
    • El sensor innovador monitorea el uso del agua y muestra esa información en la aplicación KOHLER Konnect®
    • Se puede enviar una notificación a su dispositivo móvil cuando se detecta un flujo de agua inusual.***
    • Se requiere una conexión Wi-Fi protegida con contraseña de 2,4 GHz
    • Encendido/apagado sin contacto con un movimiento de la mano o un objeto como una sartén
    • La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto
    • Funcionamiento con alimentación de CA: no es necesario reemplazar las baterías (requiere un tomacorriente debajo del mostrador sin interruptor)
    • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas especialmente anguladas que forman una hoja ancha y potente de agua para barrer los platos y limpiar el fregadero
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar
    • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
    • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, caja de válvulas, placa de escudo, dispensador de loción/jabón de llenado superior, adaptador de CA
    • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

    Instalación

    • Se instala con fregadero de 1, 2, 3 o 4 orificios (placa embellecedora incluida)
    • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
    • El vástago más largo funciona con encimeras de hasta 2½" pulgadas de grosor y es fácil de instalar.
    • *Al dispensar cantidades medidas, mínimo de 8 oz. se requiere; la precisión puede variar según la presión del agua y el caudal
    • **Siri se puede usar en todos sus dispositivos Apple y está limitado al control de encendido/apagado
    • ***La notificación a través de la aplicación KOHLER Konnect® puede avisarle cuando se detecta un flujo de agua más allá del sensor de flujo superior a 0,5 gpm durante 3 segundos. (No se debe confiar para la detección de fugas de agua).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R22899-SD
    • Familia de productoKitchen Faucet
    • Grupo de productosSetra®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.91
    • Ancho (pulgadas)10.39
    • Profundidad (pulgadas)8.62
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México