El fregadero de cocina KOHLER® Ealing® All-In-One de doble cubeta presenta una elegante curva ondulada que complementa cualquier decoración de cocina. Este fregadero de cocina de 83 cm, con montaje superior o bajo encimera, está fabricado con Neoroc®, un material compuesto con acabado mate diseñado para una durabilidad extrema y una belleza inigualable. Con un color vibrante que complementa cualquier encimera, Neoroc ayuda a minimizar rayones, manchas y decoloración, y es altamente resistente al calor y a los impactos. Este paquete All-In-One también incluye un grifo semiprofesional Ealing monomando de dos funciones en acero inoxidable vibrante.
- Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
- Cuencos doblemente iguales
- La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un espacio de trabajo generoso
- Orificio para grifo único
- La ubicación del drenaje trasero derecho aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo
- Las esquinas redondeadas de 3/8" (10 mm) son fáciles de limpiar
- El acabado mate ofrece un color intenso y dimensional.
- Grifo de cocina semiprofesional con cubierta de manguera de fácil limpieza y acabado a juego.
- El cabezal rociador de dos funciones con control táctil le permite cambiar del chorro aireado al rociador Sweep®
- El caño de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altas
- La caja incluye: fregadero, grifo semiprofesional Vibrant® Stainless ensamblado, dos desagües de fregadero con filtros, plantilla de corte, herrajes de instalación
Material
- El compuesto KOHLER Neoroc® es duradero y está diseñado para soportar las tareas de limpieza diarias.
- Color sólido en todo el fregadero.
- Resistente al calor hasta 750 °F
- Resistente a arañazos, manchas, astillas y choques térmicos.
Instalación
- Montaje superior o inferior
- Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación