Publique sus productos
K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower

Traducido por Google,

El diseño de la moldura de relleno de baño de montaje en piso Tempered con ducha de mano equilibra bordes fuertes y cuadrados y ángulos pronunciados con líneas minimalistas fluidas. El resultado es un estilo versátil que se adapta a cualquier decoración. Combine esta moldura de relleno de baño con accesorios templados para completar el aspecto de su baño.

CARACTERISTICAS

  • El mango de una sola palanca permite tanto la activación como el apagado y el ajuste de la temperatura.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Caudal máximo de 8,5 gpm (32 l/min) a 45 psi.
  • Caudal de 1,75 gpm (6,6 l/min) para ducha de mano.
  • Alcance del caño de 10-3/16" (259 mm).
  • Altura máxima del surtidor de 35-3/4" (908 mm).
  • Incluye ducha de mano Shift® y manguera de ducha de 60".
  • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha Tempered™ para completar su baño.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en suelo.
  • La compatibilidad con la bañera varía según la aplicación.
  • Requiere bloque de montaje K-97339.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T22025-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTempered™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)37.06
  • Ancho (pulgadas)4.87
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)10.18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México