Publique sus productos
K-TS10277-4A Forté® Traditional Traditional Rite-Temp(R) valve trim
Kohler

K-TS10277-4A Forté® Traditional Traditional Rite-Temp(R) valve trim

Traducido por Google,

Los grifos Forté complementan los espacios clásicos o contemporáneos con su diseño versátil y su fácil instalación. Esta moldura de válvula de baño/ducha Forté incluye una placa frontal con manija de palanca tradicional. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • ESTA NUEVA EMBELLECEDORA K-TS10277-4A REEMPLAZA LA EMBELLECEDORA K-T10277-4A EXISTENTE. LA NUEVA INTERIOR ES IDENTICA E INCLUYE JUEGOS DE ADAPTADORES DE INTERIOR PARA TANTO RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW COMO PARA LA NUEVA SERIE DE VÁLVULAS K-8304.
  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye placa frontal con manija de palanca tradicional de metal que cumple con ADA.
  • Combina con los grifos y accesorios Forté.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El juego de molduras requiere una válvula para completar la instalación (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS10277-4A
  • Familia de productoMixing Valve
  • Grupo de productosForte®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.38
  • Ancho (pulgadas)6.38
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México