Publique sus productos
K-1895-C Contemporary design soap/lotion dispenser
Kohler

K-1895-C Contemporary design soap/lotion dispenser

Traducido por Google,

Mantenga cerca su jabón líquido favorito, líquido para lavar platos o loción para manos en un práctico dispensador con un diseño contemporáneo. Este resistente dispensador ofrece una manera de personalizar su fregadero para cumplir con su visión de diseño mientras ayuda a mantener ordenada su encimera. Disponible en una variedad de acabados para complementar la decoración de su cocina.

Características

  • Capacidad para hasta 16 onzas de jabón o loción; recargable desde arriba.
  • Construcción de latón macizo.
  • Se puede instalar en sumideros perforados previamente o en superficies de hasta 2 pulgadas de espesor.
  • Empaquetado en forma de concha.
  • Combina con grifos de estilo contemporáneo.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 3-7/16", Height 3-1/16",

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-1895-C
  • Familia de productoKitchen Accessories
  • Grupo de productosSoap Dispensers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México