Publique sus productos
K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole
K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    Aquí hay un lavabo montado en la pared que puede soportar un uso de alto volumen. La construcción de porcelana vitrificada ofrece años de rendimiento duradero. El esmalte ultra grueso con acabado de alto brillo resiste las manchas, los rayones y las astillas para mantener su brillo lustroso y permitir una fácil limpieza. Este lavabo de Kingston cuenta con un grifo perforado de un solo orificio y un portabrazos oculto, y también incluye un colgador de pared.


    Características

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen
    • Construido de porcelana vitrificada
    • 21-1/4" de largo x 18-1/8" de ancho
    • Instalación de montaje en pared
    • Grifo no incluido
    • Incluye colgador de pared.
    • Perforado para portabrazos oculto

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 21-1/4", Height 12-1/4", Width 18-1/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2007
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosKingston™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México