Un valor excelente, el inodoro Adair presenta un llamativo diseño orgánico inspirado en las formaciones rocosas azotadas por el viento de Sedona, Arizona. Un tanque delgado y formas ovaladas reducidas hacen que este inodoro compacto y de alta eficiencia sea perfecto para espacios más pequeños. Una descarga de 1,28 galones proporciona un ahorro significativo de agua de hasta 16 500 galones por año, en comparación con un inodoro de 3,5 galones, sin sacrificar el rendimiento.
CARACTERISTICAS
- Los inodoros de una pieza integran el tanque y la taza en un diseño uniforme y fácil de limpiar.
- El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
- 1,28 galones por descarga (gpf).
- La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
- Trampa vidriada de 2-1/8 pulgadas.
- Palanca de disparo de cromo pulido estándar derecha incluida.
- El asiento Cachet® Quiet Close™ con Grip-Tight permite que el asiento se cierre silenciosamente y se desenganche rápidamente del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente.
Tecnología
- La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
- El recipiente AquaPiston permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
- La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
- El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas.
- La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.
Instalación
- Montaje estándar de 12 pulgadas.
- Línea de suministro no incluida.
Conservación de agua y reembolsos
- Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
- Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.
- Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de Colorado SB 14-103.
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov