Publique sus productos
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat

    Traducido por Google,

    Con curvas elegantes y una silueta de perfil bajo, el inodoro de una pieza San Souci hace una fuerte declaración de diseño. Un tanque compacto se curva a la perfección en un tazón de frente redondo para un perfil que ahorra espacio. Una descarga de 1,28 galones proporciona un ahorro significativo de agua de hasta 16 500 galones por año, en comparación con un inodoro de 3,5 galones, sin sacrificar el rendimiento. Este inodoro viene con un asiento de cierre suave con tecnología innovadora que evita que el asiento se golpee y simplifica tanto la limpieza como la instalación.

    Características

    • Los inodoros de una pieza integran el tanque y la taza en un diseño uniforme y fácil de limpiar.
    • La taza de frente redondo ofrece una solución ideal para baños pequeños y tocadores.
    • Diseño de perfil bajo.
    • 1,28 galones por descarga (gpf).
    • Palanca de disparo izquierda estándar incluida.
    • Incluye K-4009 Reveal® Quiet-Close™ con asiento Grip-Tight.

    Tecnología

    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
    • El recipiente AquaPiston permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
    • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas.
    • La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12 pulgadas.
    • Línea de suministro no incluida.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
    • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.
    • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua para CALGreen y Colorado SB 14-103.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 25-5/8", Height 24-1/4", Width 16-3/4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-4007
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosSan Souci®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México