Publique sus productos
K-6332 Evoke® single-hole bar sink faucet with 8" pull-out spout
Kohler

K-6332 Evoke® single-hole bar sink faucet with 8" pull-out spout

Traducido por Google,

Aporta un estilo elegante y minimalista a tu decoración contemporánea con este grifo para lavabo de barra Evoke. El pico alto gira 360 grados para un espacio libre y una cobertura total. Ofreciendo flexibilidad para una variedad de tareas, el rociador extraíble proporciona tres funciones, incluida la pausa, para que pueda moverse fácilmente dentro y fuera del fregadero. Combine este grifo con un grifo de fregadero principal Evoke para lograr una apariencia unificada y contemporánea.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal.
  • La válvula de disco de cerámica autónoma de una pieza permite controlar tanto el volumen como la temperatura.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo en cualquier configuración de temperatura.
  • Configuración de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
  • Cabezal rociador de tres funciones con ajustes de rociado, chorro aireado y pausa.
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
  • Palanca.
  • Estilo contemporáneo.
  • Rotación del caño de 360 grados.
  • Alcance del caño oscilante de 8" (203 mm).
  • Opciones de aireador de flujo más bajo disponibles (consulte el Libro de precios de Kohler).
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Lenght 8", Height 10-7/16", Width 2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-6332
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosEvoke®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México