Publique sus productos
K-13500 Kelston® 18" towel bar
Kohler

K-13500 Kelston® 18" towel bar

Traducido por Google,
Los accesorios de Kelston ofrecen una combinación única de elementos de diseño tradicionales y toques modernos para complementar una variedad de diseños de baño con sofisticación fresca. Con detalles inteligentes como la acción de pivote del soporte para papel higiénico, los accesorios de Kelston mejoran la comodidad y ayudan a simplificar las tareas rutinarias.

  • 18" de largo x 3-15/16" de ancho x 2-7/16" de alto
  • La colección Kelston, que incluye grifos, accesorios y accesorios, crea un diseño bien coordinado en todo el baño o tocador.
  • La garantía limitada de por vida garantiza el acabado y el funcionamiento de por vida
  • La construcción de metal premium garantiza durabilidad y confiabilidad.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-13500
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de productosKelston®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México