Publique sus productos
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
    Kohler

    K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout

    Traducido por Google,

    Combinando formas arquitectónicas con líneas de diseño sensuales, los grifos y accesorios Purist aportan un toque de elegancia moderna a su baño. Este grifo para lavabo ejemplifica el estilo sobrio de la colección Purist, con su caño bajo de cuello de cisne y manijas de palanca. Las válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas brindan un rendimiento confiable y durabilidad. Y el pico cuenta con flujo laminar, lo que ayuda a conservar el agua y evita las salpicaduras.

    • CARACTERISTICAS
    • Dos manijas de palanca permiten controlar el volumen y la temperatura.
    • Alcance del caño de 5-1/2'' (140 mm).
    • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].
    • Incluye desagüe emergente de metal con cola de 1-1/4"
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
    • Asas preensambladas en las válvulas de disco de cerámica Ultraglide™ de KOHLER para simplificar la instalación.
    • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha Purist para completar su baño.
    • Material
    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Instalación
    • Para centros de 8'' (203 mm) o 16'' (406 mm).
    • Generalizado
    • Conservación de agua y reembolsos
    • Los grifos con la etiqueta WaterSense usan al menos un 30 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 5-1/2", H 8-1/2"W 8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-14406-4
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de productosPurist®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño