Publique sus productos
K-1800 Abrazo® 66" x 31-1/2" freestanding bath with center toe-tap drain
Kohler

K-1800 Abrazo® 66" x 31-1/2" freestanding bath with center toe-tap drain

Traducido por Google,
La forma orgánica única de la bañera independiente Abrazo™ la convierte en un punto focal natural de su bañera contemporánea. Fabricado con el material de superficie sólida Lithocast™ exclusivo de KOHLER, Abrazo tiene un acabado mate que se asemeja a la piedra real, pero se siente cálido al tacto. Y es fácil de limpiar.

  • Forma orgánica única para una apariencia contemporánea.
  • El acabado mate parece piedra, pero es cálido contra el cuerpo.
  • Fácil de limpiar y mantener
  • Desbordamiento ranurado integral
  • El desagüe centrado con puntera con cubierta Lithocast™ crea una estética limpia
  • 66" de largo x 31-1/2" de ancho x 28-3/10" de profundidad
  • Acrílico colado Lithocast™
  • Baño independiente

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-1800
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosAbrazo™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-07-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México