Publique sus productos
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Traducido por Google,

Complete su instalación de ducha personalizada con la calidad y confiabilidad superiores de este drenaje KOHLER. Diseñado para aplicaciones de colocación de azulejos, el drenaje de ensamblaje completo con cuerpo de hierro fundido y garganta de latón proporciona una solución que cumple con los códigos para proyectos multifamiliares y hoteleros.

Características

  • El drenaje completo incluye rejilla, garganta de latón y cuerpo de drenaje de hierro fundido.
  • Placa de rejilla cuadrada extraíble
  • El collar reversible se adapta a una variedad de espesores de losetas
  • Entrada del cuerpo de drenaje de hierro fundido de 3" para adaptarse a conexiones metálicas de 2" y 3"
  • Garganta de drenaje de construcción de latón

Material

  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Instalación de baldosas a través del suelo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22673
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosClearflo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.86
  • Ancho (pulgadas)6.59
  • Profundidad (pulgadas)6.59
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG015530
  • Nombre ETIMPipes
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains