Publique sus productos
K-2684 Tresham® Tall storage tower
Kohler

K-2684 Tresham® Tall storage tower

Traducido por Google,
La elegante simplicidad de los muebles de estilo Shaker inspira el diseño vanguardista y neotradicional de la Suite Tresham. Con características nítidas y una estética atemporal, el puente de almacenamiento extraíble Tresham aporta una mayor sensación de elegancia a un diseño simple. Complementa la Suite Tresham, así como una variedad de estilos, desde el clásico hasta el moderno.

  • 72" x 14" x 19-1/2"
  • Proporciona almacenamiento adicional para toallas, artículos de tocador y otros accesorios de baño.
  • Diseñado para una durabilidad líder en la industria en el entorno del baño
  • Las bisagras ajustables ofrecen una alineación de puerta simple y precisa
  • Combina con la Suite Tresham

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-2684
  • Familia de productoToilet and Bath Specialties
  • Grupo de productosTresham™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros