Publique sus productos
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Kohler

K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet

Traducido por Google,
Combinando el estilo clásico con la asequibilidad, el tocador de tres piezas Evandale une el lavabo, el lavabo y los gabinetes finos en uno para una solución completa:

  • Tocador combinado de tres piezas fácil de instalar
  • Proporciona un aspecto clásico que complementa una amplia gama de estilos.
  • Acabado de poliuretano sobre sustrato resistente a la humedad para una excelente durabilidad
  • Combina con el espejo Evandale opcional (K-2746) Parte superior de piedra y placa para salpicaduras30" x 21" x 33-1/2"
  • Lavabo bajo encimera Caxton de porcelana vitrificada
  • Top de piedra y placa para salpicaduras
  • Disponible en acabados de madera Sapele o Lilly

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-2732
  • Familia de productoToilet and Bath Specialties
  • Grupo de productosEvandale™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México