Publique sus productos
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    Traducido por Google,

    Elegante y contemporáneo, el fregadero de cubeta Vox Rectangle cuenta con un lavabo simétrico y profundo y bordes redondeados en un verdadero estilo minimalista. La instalación sobre encimera garantiza que este lavabo se destaque en su baño como un llamativo punto focal.

    Características

    • Agujero de grifo único
    • drenaje de desbordamiento
    • 35-7/16" (900 mm) x 20-1/2" (520 mm)
    • Lavabo rectangular de diseño contemporáneo

    Material

    • porcelana vitrificada

    Instalación

    • Drop-in o buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2749
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosVox®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.69
    • Ancho (pulgadas)35.44
    • Profundidad (pulgadas)20.5
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011839
    • Nombre ETIMCountersink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks