Publique sus productos
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    Elegante y contemporáneo, el fregadero de cubeta Vox Rectangle cuenta con un lavabo simétrico y profundo y bordes redondeados en un verdadero estilo minimalista. La instalación sobre encimera garantiza que este lavabo se destaque en su baño como un llamativo punto focal.

    CARACTERISTICAS

    • Agujero de grifo único.
    • Drenaje de desbordamiento.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Drop-in o embarcación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2749-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVox®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.68
    • Ancho (pulgadas)20.5
    • Profundidad (pulgadas)35.44
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks