Publique sus productos
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    Este tocador y lavabo integrados ofrece una solución de diseño bellamente coordinada y sencilla para reflejar su estilo de baño único. Con una construcción sin costuras de una sola pieza para simplificar la limpieza, los lavabos de tocador Ceramic/Impressions están disponibles en una variedad de acabados de colores dimensionales que evocan una sensación rica similar a la de un spa. Esta encimera/lavabo combina a la perfección con los tamaños de tocador estándar de la industria de la colección de tocador KOHLER® Tailored, y los nuevos acabados dimensionales combinan en color con los colores vítreos de KOHLER existentes.


    Características

    • Fregadero y tocador integrados.
    • Agujero de grifo único.
    • Lavabo rectangular.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • El borde exterior elevado ayuda a contener el agua y evita que los artículos se caigan de la parte superior del tocador.
    • Colores dimensionales.
    • Combina con los tocadores de 24 pulgadas estándar de la industria en la colección de tocadores a medida de KOHLER®.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Tapa de tocador.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 25", Height 7-1/2", Width 22-3/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2777-1
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosCeramic/Impressions®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks