La elegante simplicidad de los muebles de estilo Shaker inspira el diseño vanguardista y neotradicional de la Suite Tresham. Este lavabo integrado de una pieza se ofrece en un tamaño estándar de la industria para una fácil configuración y es una solución ideal para espacios pequeños.
24" x 19-1/2" x 34 5/8"
El lavabo de pedestal consta de una combinación de lavabo K-2757 y base de pedestal K-2767