Publique sus productos
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Traducido por Google,

Adopte un estilo sofisticado con Verticyl, que presenta lados verticales para un lavabo profundo y geométrico. Una instalación de montaje inferior permite que este lavabo se integre perfectamente en el diseño de su baño o tocador.

CARACTERISTICAS

  • Lavabo ovalado geométrico con laterales verticales.
  • Drenaje de desbordamiento.
  • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
  • Se adapta al recorte de encimera estándar de 14 x 17 pulgadas.

Material

  • Porcelana vitrificada.

Instalación

  • debajo del montaje

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-2881
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosVerticyl®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks